Indeco HP11000 HAMMER - ul – ciocan - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Indeco HP11000 HAMMER

Indeco HP11000 HAMMER

Fabricatie
1992
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Batavia, NY
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaIndeco HP11000 HAMMER
Milton CAT
Grup de produseul – ciocan
Numar de producere60-0-0024
Numar de stoc internEQ292140
Număr de catalog10132171
An de fabricație1992
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBATAVIA, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA91.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii300-650 BPM
60 Day Milton Cat Warranty – Excludes bit and TTM
CAT CB Linkage – CAT 328 – 335F
ENERGY CLASS:11,000 LB.FT
EXCAVATOR WEIGHT 66,500 - 121,000 lbs
INDECO HP11000 HAMMER
MAX BACK PRESSURE: 100 PSI
NEAR NEW CONDITION
Optimum pressure adjusted to the hammer 2000-2150 PSI
SOLD AS IS
TOOL DIAMETER: 6.70 IN
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7