Volvo A40F

Volvo A40F

Preţ
149.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
11186 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaVolvo A40F
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereVCE0A40FK00051394
Numar de stoc intern10072632
Număr de catalogCU4492397
An de fabricație2012
Ore de utilizare11186 h
TaraChile
Locatia masiniiSantiago
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 149.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
LimitatorRETARDER
PLATFORMĂ, STANDARDBED, STANDARD
IluminareLIGHTING
CONTROL AUTOMAT AL TRACŢIUNIIAUTO TRACTION CONTROL
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Frână motorENGINE BRAKE
Alte informaţiiCANOPY
CYCLE COUNTER
AIR SUSPENSION SEAT
FIRE SUPRESSION SYSTEM
REAR VIEW CAMERA
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
LimitatorRETARDER
PLATFORMĂ, STANDARDBED, STANDARD
IluminareLIGHTING
CONTROL AUTOMAT AL TRACŢIUNIIAUTO TRACTION CONTROL
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Frână motorENGINE BRAKE
Alte informaţiiCANOPY
CYCLE COUNTER
AIR SUSPENSION SEAT
FIRE SUPRESSION SYSTEM
REAR VIEW CAMERA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • emissions
  • suspension
  • corp camion
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • AcceptabilăFalta mica de protección
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • BunăTapiz sucio asiento seguro de corredera en mal estado asiento no queda fijo
  • BunăTapiz sucio
  • Bună
  • Bună
motor
  • DaFuga de aceite por costado izquierdo tapa de válvula
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • DaFuga de aceite por costado izquierdo de motor
  • Nu
  • Bueno
  • Normal
  • Normal
  • Acceptabilă
  • BunăRojo
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • BunăSucio
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • DaFuga de aceite por manguera alimentación de transmisión
  • Nu
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFuga de aceite por manguera
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăCon fugas de aceite por sellos
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
direcţie
  • Buena
  • BunăCon desgaste y juego de pasador
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCilindro de dirección lado izquierdo con fugas de aceite por sellos
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Buena
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Equipo en condiciones de operación con detalles de motor con fugas fuga de aceite por costado izquierdo y tapa de válvula
  • Transmisión con fuga de aceite por manguera de costados caja de convertidor con fugas de aceite por sellos
  • Dos neumáticos con vida útil de 20 % y 40 % cuatro neumáticos con 100% de vida util
  • Articulación central con desgaste y juego de pasador
emissions
  • Da
suspension
  • BunăJuego de pasador
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
corp camion
  • Da
  • Buena
  • AcceptabilăPlancha central con desgaste
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Da
  • Entre 20% y 100%
  • Bueno
  • 29.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterADVANCE40100NuNuNu
Left FrontWestlake2120NuDaNu
Left RearADVANCE40100NuNuNu
Right CenterADVANCE40100NuNuNu
Right FrontWESTLAKE3540NuDaDa
Right RearADVANCE40100NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CHILE S.A.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Isabel Corvalan Ortuzar
Chile
Telefon:+56 2 29277196
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon