Volvo A40F

Volvo A40F

Preţ
189.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
10315 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaVolvo A40F
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereVCE0A40FK00052870
Numar de stoc intern10075340
Număr de catalogCU4545182
An de fabricație2014
Ore de utilizare10315 h
TaraChile
Locatia masiniiSantiago De Chile
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 189.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
HayonTAILGATE
PLATFORMĂ, STANDARDBED, STANDARD
IluminareLIGHTING
CONTROL AUTOMAT AL TRACŢIUNIIAUTO TRACTION CONTROL
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
CANOPY
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
HayonTAILGATE
PLATFORMĂ, STANDARDBED, STANDARD
IluminareLIGHTING
CONTROL AUTOMAT AL TRACŢIUNIIAUTO TRACTION CONTROL
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
CANOPY
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • emissions
  • suspension
  • corp camion
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Nu
  • Nu
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • DaFuga de aceite por costado derecho lubricación de turbo
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • DaFuga de aceite por costado izquierdo de motor
  • Nu
  • Nu
  • Bueno
  • Normal
  • Normal
  • Acceptabilă
  • BunăRojo
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • BunăFuga de aceite por manguera de lubricación de turbo
sistem răcire
  • Da
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăRadiador sucio externamente
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
direcţie
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bueno
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bueno
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Equipo en condiciones de operación con detalles de motor con fugas de aceite por costado izquierdo de motor y tapa de válvula parte trasera
  • Articulación central con juego leve por el pasador inferior
  • Neumáticos con vida útil entre 10% y 24 % fuera de rangos de aceptación comercial
emissions
  • Da
suspension
  • BunăJuego leve de pasador inferior
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
corp camion
  • Da
  • Buena
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Da
  • Entre 10% y 24%de vida útil
  • Neumatico fuera de aceptación minima recepción
  • 29.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterGood Year3319NuDaDa
Left FrontBRIDGESTONE1711NuDaDa
Left RearMICHELIN3514NuDaNu
Right CenterGood year4124NuDaNu
Right FrontBRIDGESTONE1610NuDaNu
Right RearBRIDGESTONE2919NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CHILE S.A.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Conrado Baeza Gilabert
Chile
Telefon:+56 2 26797768
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon