US MFGRS 4001

Constructii & Utilaje Minerale US MFGRS 4001

Preţ
30.499 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
202 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
Marca US MFGRS 4001
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereWNCD0402KPAL01070
Numar de stoc intern18B4021
Număr de catalogCU4420218
An de fabricație2017
Ore de utilizare202 h
TaraNorvegia
Locatia masiniiRudshøgda
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 30.499
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiMeget fin minidumper, fremstår nesten som ny.

FULL SERVICE HISTORY: YES
GROSS WEIGHT: 6805 KG
AMOUNT OF PREVIOUS OWNERS: 1
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
CE MARKED: YES
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Thomas Brodshaug
Norvegia
Telefon:+47 22 63 68 81
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon