John Deere 310E - Transportoare articulate - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere 310E

John Deere 310E

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
4.081 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

N C MACHINERY CO.
Enumclaw, WA
+1 406 656 0202
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere 310E
N C Machinery Co.
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producere680077
Numar de stoc internX24W1263
Număr de catalog10177293
An de fabricație2017
Ore de utilizare4.081 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEnumclaw, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA167.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
HayonTailgate
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
Blocare diferenţialDifferential Lock
Alte informaţii2017 JOHN DEERE 310E
AS IS, AS EQUIPPED
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1310
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome damage to left steps
safety items
302
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • DaPedal feels soft, but appeared to stop fine on flat ground.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Necorespunzătoare
indicatoare, staţie operator, consolă
1310
  • 80%
  • 40%
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGrill lock has been drilled out.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N
  • N
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1010
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSteering was heavy at times, but machine was cold.
  • Bună
  • Bună
suspension
1500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
730
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
corp camion
1100
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 60%
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterBridgestone50%NuDaNu
Stânga faţăBridgestone60%NuDaNu
Stânga spateBridgestone50%NuDaNu
Right CenterBridgestone50%NuDaNu
Dreapta faţăBridgestone60%NuDaNu
Dreapta spateGalaxy90%NuDaNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine started well cold, and appeared to operate well during warm up. Minor cosmetic damage to door, steps, and front grille lock. Overall condition appears consistent with age/hours.
  • Tires approx. 60% remaining overall.
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7