Caterpillar 777F

Caterpillar 777F

Preţ
254.500 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
24865 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 777F
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereJRP02212
Numar de stoc internE152163
Număr de catalogCU4504011
An de fabricație2010
Ore de utilizare24865 h
TaraPanama
Locatia masiniiManzanillo
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 254.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Alte informaţiiPOL: Manzanillo

POD: Port Hueneme

 

Includes:

Transfer from Neptune yard to port

Panama export clearance

Panama port charges

Freight to Long Beach

Cargo Insurance

Long Beach port charges

Import clearance

US taxes (HMF / MPF)

 

Trucks ready to load to final destination.

 

Bed:                      
$32,250

 

No
Bed:               
$27,000

 

If they need a wash  budget $500/truck

 

Service every 14 days / 8 day transit time

PRODUCT LINK: DUAL SLOPE BED/BODY
BED CONFIGURATION: DUAL SLOPE BED/BODY
COMMENTS: DISC BRAKES, NO LINER, DUAL SLOPE, 27R49, TIRE CONDITION: POOR
TIRE SIZE: 27.00 R49
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon