Caterpillar 745TG

Caterpillar 745TG

Preţ
585.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
2940 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 745TG
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producere3T600391
Numar de stoc intern3T600391
Număr de catalogCU4464772
An de fabricație2018
Ore de utilizare2940 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSt. Augustine, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 585.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiAID, STARTING, STANDARD
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
GROUP, ETHER
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Baker
Telefon:+1 904 494 1215
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon