Caterpillar 745C

Caterpillar 745C

Preţ
224.976 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
8044 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 745C
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereLFK00328
Numar de stoc internLFK00328
Număr de catalogCU4513793
An de fabricație2015
Ore de utilizare8044 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA224.976 USD
TVA (19%)42.745 USD
Preţ incl. TVA267.722 USD
Detalii
Alte informaţiiTIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 25 %
OPERATING WEIGHT: 33.4 T
ENGINEPOWER: 518 HP
Features
Alte informaţiiTIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 25 %
OPERATING WEIGHT: 33.4 T
ENGINEPOWER: 518 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Roger Immig
Germania
Telefon:+49 66319601 x26
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon