Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preţ
219.198 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
9405 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 740B
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereT4R02091
Numar de stoc intern143375
Număr de catalogCU4422072
An de fabricație2014
Ore de utilizare9405 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 219.198
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LimitatorRETARDER
Plăci lateraleSIDE BOARDS
DIRECŢIE SUPLIM.SUPP STEER
HayonTAILGATE
PLATFORMĂ, DE MARE REZISTENŢĂBED, HEAVY DUTY
PLATFORMĂ, STANDARDBED, STANDARD
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
Frână motorENGINE BRAKE
Alte informaţiiTRUCK TO BE SOLD AS IS, WHERE IS

AIR SUSPENSION SEAT
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • transmisii finale
  • emissions
  • suspension
  • corp camion
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilăsome damage rh side
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăcracks and damage LH / RH fenders
  • Bună
  • Bună
  • Bună100% full, tank cap is locked and do not have the key unable to add conditioner
  • Acceptabilălh ladder railing bent
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăcracks in fender
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • FIRE EXTINGUISHER MISSING IN CAB
  • Bună
  • Bunăduct tape over beacon lense
  • Bună
  • Bunăholding on 10% slope
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoarejuly 2013, expired, no date on passenger belt, assume it is also expired
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăcould use cleaning
  • Bună
  • Necorespunzătoarefront winshield cracked badly
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTRIP DATA MEMORY FULL
  • BunăDELPHI BRAND
  • Bună
  • Bunăair suspension
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Daslight slobber @ crankcase breather, breather could be tightened, weeping at remote oil filter lines
  • Nu
  • Nu
  • normal, no alarms
  • no smoke
  • Acceptabilăprimary could be replaced
  • Acceptabilăred CAT ELC , good to -43c , level is low
  • Bunăworking properly
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilădirt accumulation at transfer pump indicating minor leak
  • Bună
  • Bunăno debris found
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Daleak at the heater tap
  • Nu
  • Da
  • LEVEL LOW, RED CAT ELC COOLANT GOOD TO -43C
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăhyd fan
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăno leaks found
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Datrip memory data full , 2974-03 brake code active
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoareno product link
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRH fender front clearance light not working
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăengine exhaust brake
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunătransmission and transfer gears no debris found
  • Bună
direcţie
  • STEERING TANK FILTER CHECKED, NO DEBRIS FOUND, STEERING TANK IS OVERFULL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Acceptabilădid not check charge, no lights on dash indicating low charge
  • Necorespunzătoarewet brake
  • Bună
  • Bunăno debris found
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHOLDING ON 10% SLOPE
  • Bună
  • Bună
  • BunăMACHINE NOT MOVING UNTIL 1500 RPM, SPEC IS 1400 RPM
  • BunăWET
sistem hidraulic
  • Nu
  • Necorespunzătoareno ejector
  • Necorespunzătoaren/a
  • Necorespunzătoaren/a
  • Necorespunzătoareno ejector
  • Bunăno debris found
  • Bună
  • Acceptabilălh hoist base of cylinder, bearing snap ring out of place
  • Bună
  • Acceptabilăhoist tank sight glass frosted
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăslight play in rear driveshaft ujoints
  • AcceptabilăRIM LOCKS BENT ON FRONT RH, RH REAR , LH REAR
emissions
  • Nu
  • n/a
  • Bună
  • Bună
suspension
  • Bunăgrease seal is falling apart
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilărubber bushing showing signs of wear, did not see any play
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăno play seen, rubber seal begining to come apart
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
corp camion
  • Dawelded onto box
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoaren/a
  • Bună
  • NecorespunzătoareNo heated box system installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilănot closing fully
  • Acceptabilăchain link cotter pin requires replace
anvelope
  • LH CENTER AND REAR TIRES WORN OUT, RH CENTER AND REAR NOT MUCH BETTER, rim loks bent on FRONT RH, RH REAR, LH REAR
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterREM 220
Stânga faţăW/LAKE35
Stânga spateXLD DIA SCRAP9
Right CenterTECH KING11
Dreapta faţăREM 224
Dreapta spateTECH KING15
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon