Caterpillar 740B

Caterpillar 740B

Preţ
219.198 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
9490 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 740B
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereT4R02082
Număr de catalogCU4420399
An de fabricație2014
Ore de utilizare9490 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 219.198
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
LimitatorRETARDER
DIRECŢIE SUPLIM.SUPP STEER
IluminareLIGHTING
CONTROL AUTOMAT AL TRACŢIUNIIAUTO TRACTION CONTROL
PLATFORMĂ ÎNCĂLZITĂHEATED BED
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
Frână motorENGINE BRAKE
Alte informaţiiTRUCK TO BE SOLD AS IS, WHERE IS

AIR SUSPENSION SEAT
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
TO BE SOLD AS IS, WHERE IS
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • transmisii finale
  • emissions
  • suspension
  • corp camion
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăScratced normal wear
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLHS Cab Door decal damged
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMany paint chips and recent paint job is poor
  • NecorespunzătoareCrack on head light panel
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNeeds to be adjsuted and lens is scratched
  • Bună
  • NecorespunzătoareNo Install Date
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă
  • LHS Door latch very sticky
  • Bună
  • AcceptabilăDirty
  • Bună
  • AcceptabilăRHS Mirror scratched
  • AcceptabilăDirty and has holes
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCD RADIO
  • Bună
  • AcceptabilăAir suspension works but slow to inflate.
  • NecorespunzătoareVery Dirty
  • NecorespunzătoareRear wiper switch broken
  • NecorespunzătoareWipers have no high speed and blades should be replaced.
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • NuCoolant low
  • Nu
  • DaOil at front crank seal location, possible front crank seal leak
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • AcceptabilăLevel Low ELC -38
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareTop stack loose and missing bolts
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • BunăHyd Driven
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăShifter selector does not light up
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTrans output seal weeping
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăPARK BRAKE ROTOR
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • BunăLoading dock test Passed
  • Bună
  • Bună
  • Bună1600 RPM Stall Test PASSED
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Hydraulic line wrap coming off hoses
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSight glass fogged
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăLast Ash Service 5376 HRS
suspension
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareBushings excessively worn out
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareArticulation bearings has 3/8 Movment, excessive play
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăBushings Worn, but still ok
  • Bună
  • Bună
corp camion
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareTail gate is missing.
anvelope
  • Centre Right Tire has bad side wall splits (cords burst) deemed unsafe., LH rear tire has 2 deep cuts - possible repair.
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left CenterTECHKING2455NuNuNu
Stânga faţăMAXAM2850NuNuNu
Stânga spateMAXAM3540NuNuNu
Right CenterMICHELIN3030NuNuDa
Dreapta faţăMAXAM3050NuNuNu
Dreapta spateMAXAM3850NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon