Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Preţ
209.582 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
4735 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 730C
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producereTFF01068
Numar de stoc intern8U3448
Număr de catalogCU4457924
An de fabricație2015
Ore de utilizare4735 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 209.582
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiTailgate / Automtic Lubrication system / Rear view camera / Air Conditioning / CE certified

CERTIFICATES: CE
ORIGINAL COLOUR: CAT YELLOW
TYRES REMAINING : ^^^^^^^ %
CE MARKED: YES
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Menno Westerlaken
Olanda
Telefon:+31 183 51 50 70
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon