Caterpillar 725C2TG

Caterpillar 725C2TG

Preţ
395.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
2965 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 725C2TG
Grup de produseTransportoare articulate
Numar de producere2T300434
Numar de stoc intern2T300434
Număr de catalogCU4469555
An de fabricație2018
Ore de utilizare2965 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii9901 Ringhaver Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 395.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiAM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
AID, STARTING, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon