Cautare rapida

SkyTrak 6036

SkyTrak 6036

Fabricatie
1994
Citirea kilometrajului
5.814 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaSkyTrak 6036
Foley Equipment Company
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producere2032
Numar de stoc intern24B158
Număr de catalog10126098
An de fabricație1994
Ore de utilizare5.814 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall Foley, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA29.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ROPS - DeschisROPS - Open
Furcă - PaletForks - Pallet
Lăţime transportor - StandardCarriage Width - Standard
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1994 SKY TRAK 6036
5814 HOURS
60" CARRIAGE/48" FORKS
FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
MACHINE IS SOLD AS IS, WHERE IS,
SERIAL NUMBER 2032
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1120
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded, flaking off.
  • Bună
  • AcceptabilăSlightly bent, usable.
safety items
304
  • NecorespunzătoareNot heard.
  • Bună
  • NecorespunzătoareMirror broken at cab.
  • NecorespunzătoareInop.
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOut of Date
indicatoare, staţie operator, consolă
510
  • Nu
  • AcceptabilăCluster glass is fogged, hard to read. Boots around controls are weathered and tore. Decal is cracked, all usable.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăReplaced with New OEM Seat
motor
500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bought reman 3.9 Cummins from Foley 3-2023.
  • Ok
  • Ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
510
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLittle dings in all the blades.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăRear has oily buildup on it, no drips seen.
direcţie
810
  • Bună
  • Bună
  • BunăRight side wiper seal possibly weeping, oily buildup.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAll boots are ripped.
  • Bună
frână
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
720
  • Couple cylinders are leaving oil rings or oily buildup, no drips on ground.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome are weathered, usable.
  • AcceptabilăOil rings on chrome.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Plate around extending cylinder has been welded. Chain needs some lube and worked, has stiff links and squeals some.
  • Ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 95%+
  • New foam filled.
  • 13.00-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăAdvanceNuNuNu
Stânga spateAdvanceNuNuNu
Dreapta faţăAdvanceNuNuNu
Dreapta spateAdvanceNuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Fork carriage is bent, usable.
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7