Cautare rapida

Caterpillar TH255C

Caterpillar TH255C

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2.701 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar TH255C
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereJK201066
Numar de stoc internCU0000827
Număr de catalog10060663
An de fabricație2016
Ore de utilizare2.701 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCity of Industry, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA75.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
ŞASIU, STANDARD, FIXCARRIAGE, STD. FIXED
ALIMENTARE HIDR AUX DUBLĂDOUBLE AUX HYD SUPPLY
FURCI, PALETFORKS, PALLET
CONFIGURAȚIE NACD/CACONACD/CACO ARRANGEMENT
FĂRĂ STABILIZATORNO STABILIZER
ÎNCHIRIERE/RPO RETURNARERENTAL/RPO RETURN
Alte informaţiiLANE 2 ORDER
RADIO READY
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
FAN, ENGINE, VARIABLE
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
LICENSE PLATE
FENDER, CAB, SINGLE
LOADCHART, UNI CPLR, USA
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
TIRES, 12 X 16.5, PNEUMATIC
WASHER/WIPER, ROOF & REAR
SEAT, FABRIC
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
CARRIAGE, SIDE SHIFT 48"
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI
BELT, SEAT, 3"
Operator's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
601
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareGlass at top of ROPS is missing. There is broken glass inside the cab. Replace broken glass. Replace right side mirror. Mirror is scratched.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1002
  • NuReplace manual
  • Da
  • NuReplace manual
  • NecorespunzătoareAir flow is weak. A/C air flow is not blowing hard enough. See heater repair.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareAir flow is weak coming out of ducts. Troubleshoot air flow. There may be a rats nest in ducts. Debris coming out of right duct.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • 7/8 full
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
411
  • NecorespunzătoareNut missing on alternator pulley. Install nut and torque. Check alternator output gage showing only 11v. Battery was dead the next morning. There is a service magazine on the alternator that was performed. Installation failed.
  • Bună
  • AcceptabilăOne rear light is out at rear of cab.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
900
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
201
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareAdjust boom pads. There is a half inch gap on pads. Replace pads and adjust. Found one pad at rear of boom. Hardware is loose on some pads. Check all hardware.
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 30% (C&K ESTIMATE FOR FULL SET)
  • Will need new tires soon.
  • 305/70 16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestone830NuDaNu
Stânga spateFirestone830NuDaNu
Dreapta faţăFirestone830NuDaNu
Dreapta spateFirestone830NuDaNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 500 HOUR SERVICE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7