CAT TL943 - stivuitor telescopic - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT TL943

CAT TL943

Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
847 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT OF CALIFORNIA
Livermore, CA
+1 916 899 8960
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL943
Holt of California
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereTBL01048
Numar de stoc internCON0962
Număr de catalog10126720
An de fabricație2008
Ore de utilizare847 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLivermore, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA49.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Înclinare şasiu - Înclinare lateralăCarriage Tilt - Side Tilt
Lăţime transportor - StandardCarriage Width - Standard
Furcă - PaletForks - Pallet
ROPS - DeschisROPS - Open
StabilizatorStabilizer
IluminareLighting
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1100
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
502
  • NecorespunzătoareNon-op
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare3” seatbelt, original and heavily rusted will need replaced
indicatoare, staţie operator, consolă
601
  • Da
  • Da
  • Da
  • 7.94 ft wide over tires
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareTorn and weather cracking everywhere, will need replaced
  • BunăMajority of displays for switches are missing
motor
500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • emissions label
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
702
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeaking from lower torque converter seal
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeaking from lower drop box seal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1010
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAll Rubber bushings are worn
  • Bună
  • Bună
frână
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
540
  • AcceptabilăUpper carriage cylinder pin has moderate to extreme play, will need further inspected for repairs
  • AcceptabilăFrame cylinder upper pin and retaining snap ring look loose or worn
  • AcceptabilăMinor leak from front left hydraulic hose lines located on boom, possible loose fitting in the past
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăVisible leak from hydraulic pump seal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • 74” wide fork carriage 48” fork tines
  • Boom is heavily lacking grease, and is quite loud when retracting and or raising the boom
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
020
  • AcceptabilăBoth front final drive axel seals are leaking
  • AcceptabilăMinor leak from front left diff seal
anvelope
  • Estimated tire life remaining between 0-10% all 4 tires have essentially 0 tread left, both fronts have multiple bald spots with exposed wires. All 4 tires are also foam filled
  • 13.00-24MH
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestone Super Ground Grip0NuNuNu
Stânga spateFirestone Super Ground Grip5NuNuNu
Dreapta faţăFirestone Super Ground Grip0NuNuNu
Dreapta spateFirestone Super Ground Grip5NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine runs and operates, all functions perform normally. With attention to repairs needed, machine is in overall fair condition.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7