Cautare rapida

CAT TL642

CAT TL642

Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
2.127 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL642
Michigan CAT
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereTBK00623
Numar de stoc internTBK623
Număr de catalog10126939
An de fabricație2007
Ore de utilizare2.127 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
Cuplă - RapidCoupler - Quick
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ROPS - DeschisROPS - Open
Tip cuplă - MecanicCoupler Type - Mechanical
Furcă - PaletForks - Pallet
Lăţime transportor - StandardCarriage Width - Standard
Alte informaţiiCONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, MQC, FORKS, 13.00-24
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
530
  • Nu
  • Decals cracking amd faded slight
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBattery hold down missing
  • AcceptabilăFiberglass hood chewed up slight
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăScratches and scufs with light surface rust
  • Bună
safety items
111
  • AcceptabilăLeft mirror racked.
  • Bună
  • NecorespunzătoareStiching on buckle frayed. No inspection date
indicatoare, staţie operator, consolă
130
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • AcceptabilăWeathered slight. Bottom screws missing from center dash. All screws missing from right dash panel
  • AcceptabilăTears at edges.
  • AcceptabilăTears in backrest arm rest worn.
  • Bună
motor
200
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Red, a little dirty and full
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
200
  • Bună
  • Bună
transmisie
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
110
  • BunăBoth dry
  • AcceptabilăRight front and both rear knuckle boots torn.
sistem hidraulic
600
  • BunăDry
  • BunăDry
  • BunăDry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
200
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
100
  • All final drives are dry
  • Bună
anvelope
  • Approximately 61% remaining.
  • 13.00-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăAmerican Contractor STA16/32"57%NuNuNu
Stânga spateAmerican Contractor STA14/3250%NuDaNu
Dreapta faţăAmerican Contractor STA16/32"57%NuNuNu
Dreapta spateSolideal Grader24/3280%NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 74” wide carriage with 4’ long forks.
  • Visual inspection only. Machine currently at lansing store have ext/ret cylinder resealed and new boom hydraulic hoses installed. Was told by mechanic that machine ran good and transmission seemed to be fine to him when he drove it.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7