CAT TL1255DC - stivuitor telescopic - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT TL1255DC

CAT TL1255DC

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
2.766 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL1255DC
Foley Equipment Company
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereML702583
Numar de stoc intern0CR7263
Număr de catalog4694951
An de fabricație2020
Ore de utilizare2.766 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCALL FOLEY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA148.600 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Cabină - ÎnchisCab - Enclosed
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2020 MODEL
ALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
REVERSING, CAMERA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7