Cautare rapida

CAT TL1255

CAT TL1255

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.986 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

NMC
North Platte, NE
+1 402 891 8600
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL1255
NMC CAT - Council Bluffs
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereML701693
Numar de stoc internEQN200392
Număr de catalog10117305
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.986 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNorth Platte, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA150.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
BalizăBeacon
Cabină - ÎnchisCab - Enclosed
Alte informaţiiALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
REVERSING, CAMERA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TELEHANDLERS
TIRES, BIAS, 17.5-25 L2
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
TL1255D TELEHANDLER HRC
WASHER/WIPER, REAR
WASHER/WIPER, ROOF
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăScratched,chipped and faded
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
502
  • NecorespunzătoareNot working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareAged out
indicatoare, staţie operator, consolă
1020
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRipped and torn
  • Bună
  • AcceptabilăRear wiper blade and arm is missing
motor
410
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • AcceptabilăNeeds service
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
900
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • BunăForks are bent
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 50
  • 17.5-25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestone1650NuNuNu
Stânga spateFirestone1650NuNuNu
Dreapta faţăFirestone1650NuDaNu
Dreapta spateFirestone1650NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7