Cautare rapida

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.307 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL1255D
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereML702278
Număr de catalog10127428
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.307 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRussellville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA140.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Cuplă - RapidCoupler - Quick
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
BalizăBeacon
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Furcă - PaletForks - Pallet
Înclinare şasiu - Înclinare lateralăCarriage Tilt - Side Tilt
Lăţime transportor - StandardCarriage Width - Standard
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1100
  • Da
  • Da
  • Ac inop
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Full
  • Full
  • N
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
200
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
anvelope
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăDa
Stânga spateDa
Dreapta faţăDa
Dreapta spateDa
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7