Cautare rapida

CAT TL1055

CAT TL1055

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
232 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TL1055
WYOMING MACHINERY
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereT7801332
Numar de stoc internT781332
Număr de catalog10072116
An de fabricație2023
Ore de utilizare232 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCasper, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA275.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, SIDE TILT, 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
FENDERS, SINGLE
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOAD CHART, ANSI, TL1055
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 14.00-24, FS, G2
TL1055 NORTH AMERICAN ORDER
WASHER/WIPER, REAR
WASHER/WIPER, ROOF
WINDOW,REAR, EXT RELEASE, ANSI
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7