Cautare rapida

CAT TL1055D CB

CAT TL1055D CB

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.791 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCAT TL1055D CB
Wheeler Machinery Co.
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereML502961
Numar de stoc intern1804-0024
Număr de catalog10142164
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.791 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA181.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Cabină - ÎnchisCab - Enclosed
Alte informaţiiALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, CAB, SINGLE
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRICED 07/30/24 DA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7