Cautare rapida

CAT TH514D

CAT TH514D

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.401 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT TH514D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereMWG00307
Număr de catalog10127222
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.401 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1200
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Weather stripping at the bottom of the door needs to be glued back in place.
  • BunăBlowing 60° air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSeat cushions need to be cleaned.
  • Bună
  • Bună
motor
500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPowershift
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
300
  • Brakes work well
  • Bună
  • BunăPedal
  • BunăWet
sistem hidraulic
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
200
  • No leaks
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Fronts: 55% Rears: 45%
  • 14.00-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăMitas Tractor Grader TG-021755NuNuNu
Stânga spateMitas Tractor Grader TG-021445NuNuNu
Dreapta faţăMitas Tractor Grader TG-021755NuNuNu
Dreapta spateMitas Tractor Grader TG-021445NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 23 May 2024 - 3,401 hours
  • Machine runs and operates as it should. Cab needs a clean and detail.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7