Cautare rapida

CAT TH255C CB

CAT TH255C CB

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.041 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
Informatii de baza
MarcaCAT TH255C CB
Wheeler Machinery Co.
Grup de produsestivuitor telescopic
Numar de producereJK204756
Numar de stoc intern1801-0039
Număr de catalog10130273
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.041 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLindon, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA97.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ContragreutateCounterweight
Alte informaţiiBATTERY, DISCONNECT SWITCH
BOOM BRUSH
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
ENGINE BLOCK HEATER, 110V
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDER, CAB, SINGLE
HEADLINER, STANDARD
HITCH, RETRIEVAL
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, REAR AUX, FLAT FACED
LOADCHART, UNI CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MIRROR, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PREPARATION PACK, AM-N
PRICED 06/06/24 DA
RAIN CAP, ENGINE BREATHER
REMOTE GREASE SYSTEM
SEAT, FABRIC
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, PNEUMATIC
WASHER/WIPER, ROOF AND REAR
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7