Olympian XQE20 - seturi generatoare mobile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
13.615 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Darwin, NT
+61 737221403
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grup de produseseturi generatoare mobile
Numar de producereD4J08687
Numar de stoc internUA1220
Număr de catalog10124711
An de fabricație2014
Ore de utilizare13.615 h
TaraAustralia
Locatia masiniiDarwin, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA7.666 USD
TVA (10%)767 USD
Preţ incl. TVA8.433 USD
Detalii
Puterea motorului21,8 hp
Lesire20 kVA
Frecventa50 Hz
Alte informaţiiDETAILS:
• Class: GENERATOR
• Stock No.: UA1220
• Manufacturer Year: 2014
• Hours: 13,615
• Location: Darwin NT

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1690 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1520 mm
Weight (Kg): 758 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Sharepoint Link

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7