Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Preţ
18.635 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
2439 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaDenyo DCA125SBH
Grup de produseseturi generatoare mobile
Numar de producere3716296
Numar de stoc internUA941
Număr de catalogCU4487567
An de fabricație2012
Ore de utilizare2439 h
TaraAustralia
Locatia masiniiBrisbane, QL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 18.635
TVA (10%)$ 1.864
Preţ incl. TVA$ 20.499
Detalii
Lesire100 kVA
Frecventa50 Hz
Features
Accesorii
DIESELDIESEL
GENERATOAREGENERATORS
AmorsarePRIME
RepausSTANDBY
Alte informaţiiDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Rating putere
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon