CAT XQ60KVA - seturi generatoare mobile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT XQ60KVA

CAT XQ60KVA

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
7.627 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT XQ60KVA
Foley Equipment Company
Grup de produseseturi generatoare mobile
Numar de producereCF901062
Numar de stoc internVEU0012
Număr de catalog4858900
An de fabricație2021
Ore de utilizare7.627 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCALL FOLEY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.800 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului377 hp
Frecventa60 Hz
Alte informaţii.
- Foley Work Ready -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
.

3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
60 HZ 48 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
CAPTIVE: 4852409C3.4BPS102
CERTIFICATION AR
CONNECTION GP
CONNECTION GP G
EMCP4.2B CONTROL PANEL
END USE: EP RENTAL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
EXCITER GPPERM
GENERAL AR
GENERATOR ARPWR
HEATER GP GEN
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
IVR12 PERMANENT MAGNET
KS TAG# 180292
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO DPF EXTENDED SERVICE CVRG
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
OPTIONAL CONNECTION GROUP
PRIME POWER
PRODUCTION CORRECTION
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER GP W/ ELEC BRAKES
TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
TRAILER- ELECTRIC BRAKES XQ60
VIN - 7KUBB1317MJ090481
VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
WET BATTERY (B1W)
XQ60BM 480/277V 60HZ
XQ60BM TIER 4F TOP LEVEL 480
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7