Cautare rapida

CAT XQ35KVA

CAT XQ35KVA

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
5.195 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT XQ35KVA
Foley Equipment Company
Grup de produseseturi generatoare mobile
Numar de producereJK800872
Numar de stoc internUEN098
Număr de catalog4872075
An de fabricație2021
Ore de utilizare5.195 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA18.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului36,7 hp
Frecventa60 Hz
Alte informaţii**RED TAG SPECIAL**

*CERTIFICATION AR
*CONNECTION GP
*CONNECTION GP G
*END USE: EP RETAIL RENTAL
*ENGINE AR PRIME
*GENERAL AR
*GENERATOR ARPWR
*HEATER GP JW BSC
*OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
*OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
*OPTIONAL TRAILER ELECTRIC BRAK
*TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
*VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
*XQ35BM 480V STANDARD FEATURE
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
60 HZ 27 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
EMCP4.2B CONTROL PANEL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
JACKET WATER HTR XQ35/60/125BM
KS TAG 674186
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
Optional Connection Group
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD BATTERY
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD GOVERNOR
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER - ELECTRIC BRAKES
VIN - 7KUBB1212MJ090521
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7