Olympian G150

Olympian G150

Preţ
27.500 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
260 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaOlympian G150
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereGXF02137
Numar de stoc internEPU10562
Număr de catalogCU4438524
An de fabricație2012
Ore de utilizare260 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 27.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire187 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2012 Olympian G150, 150kW standby/ 135kW prime, S#GXF02137, PSI 12.9L engine, 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 260 hours, H-100 Olympian control panel, 250A breaker, level 1 sound attenuated enclosure, 12V battery, 12V 10A battery charger, jacket water heater, standard air cleaner, natural gas generator. Dimensions: L-144”, W-40”, H-82”, package weight 8,800 lbs. Dimensions: L- 155", W-41", H-65" weight 3,500lbs

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

$27,500.00 ID: EPU10562
Rating putere
Standby
60Hz
187kVA / 150kW / 480Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon