Cautare rapida

Olympian D200P1

Olympian D200P1

Fabricatie
1998
Citirea kilometrajului
1.026 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaOlympian D200P1
MacAllister Machinery
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereD3383A/001
Numar de stoc internEPU11349
Număr de catalog10143010
An de fabricație1998
Ore de utilizare1.026 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului272 hp
Lesire250 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţiiDESCRIPTION: 1998 Olympian D200P1 Generator Set S#D3383A/001, 200kW Standby, 277/480V (12-Lead Reconnectable), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 1026 Hours, Perkins Diesel Engine (272HP), Wood 1724 Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy-Duty Air Cleaner, Jacket Water Heaters, Charging Alternator, Energenius 10A Battery Charger, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, Analog Control Panel w/Local Annunciator, 400A Circuit Breaker, Weather-Proof Enclosure w/ 380-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 143"
W – 51"
H – 88"
Weight: 6,000lbs.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7