Olympian CAT D125P2

Olympian CAT D125P2

Preţ
22.500 USD
Fabricatie
2004
Citirea kilometrajului
333 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaOlympian CAT D125P2
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereNPS01607
Numar de stoc internEPU10554
Număr de catalogCU4426238
An de fabricație2004
Ore de utilizare333 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 22.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire156 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2004 Olympian D125P2 S#NPS01607, 125kW standby/ 112kW prime, Multi-voltage with selector switch (can operate ... 240V or 480V 3ph), 60Hz, 333 hours, Perkins diesel engine, 4001 E control panel, 600A breaker for 240V 3ph operation and 200A breaker for 480V operation, battery, battery charging alternator, standard air cleaner, jacket water heater, weather proof enclosure w/284 gallon subbase fuel tank. Dimensions: L-116”, W-44”, H-74”, package weight 6,000lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Rating putere
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificat De Reprezentant
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon