Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

Preţ
8.131 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
7445 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaDenyo DCA-25ESI
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere3834913
Numar de stoc internUA853
Număr de catalogCU4472691
An de fabricație2010
Ore de utilizare7445 h
TaraAustralia
Locatia masiniiBrisbane, QL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 8.131
TVA (10%)$ 813
Preţ incl. TVA$ 8.944
Detalii
Lesire20 kVA
Frecventa50 Hz
Features
Accesorii
DIESELDIESEL
GENERATOAREGENERATORS
AmorsarePRIME
RepausSTANDBY
50 Hz50 hZ
60 Hz60 hZ
Alte informaţiiOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Rating putere
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon