Cautare rapida

Cummins LTA-10G1

Cummins LTA-10G1

Fabricatie
1999
Citirea kilometrajului
743 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

STOWERS POWER SYSTEMS
Knoxville, TN
+1 865 279 9247
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCummins LTA-10G1
STOWERS POWER SYSTEMS
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere99-208631-1
Numar de stoc internEU00084
Număr de catalog4886348
An de fabricație1999
Ore de utilizare743 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKnoxville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Puterea motorului340 hp
Lesire312 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţii1999 Cummins LTA-10G1, 350kW standby, S/N: 34948221, Cummins LTA-10G1 Non-Tier Rated Diesel engine, 277/480V Three Phase (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 743 hrs., Analog control panel, 600 Amp main circuit breaker, Battery Charging Engine Alternator, standard air cleaner, 240VAC Jacket Water Heater, 120VAC Battery Charger, Weather Protective Enclosure w/ 465 Gallon Base Fuel Tank, External Exhaust Silencer. Approximate Dimensions: L-10 feet, W- 44 inches, H-84 inches, Approximate package weight 12,000 lbs. Located in Knoxville, TN.

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7