Cummins DQGAB

Cummins DQGAB

Preţ
245.000 USD
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
345 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCummins DQGAB
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereK080221789
Numar de stoc internEPU10564
Număr de catalogCU4542152
An de fabricație2008
Ore de utilizare345 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 245.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire1875 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2008 Cummins DQGAB S#K080221789, 1500kW standby/1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 345 hours, Cummins KTA50 EPA tier 2 engine, digital Power Command control panel, 2500A adjustable main breaker, standard air cleaners

ACCESSORIES: electric start, battery charging alternator, diesel fuel generator, weatherproof enclosure w/ 1,500G subbase fuel tank

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS
L - 255"
W - 110"
H - 145"
WEIGHT: 35,000lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 and ... Ricketts at 317-220-2602 and ...
Rating putere
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon