Cummins DFED-3776539

Cummins DFED-3776539

Preţ
37.500 USD
Fabricatie
1999
Citirea kilometrajului
592 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCummins DFED-3776539
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereH990970588
Numar de stoc internEPU10667
Număr de catalogCU4439497
An de fabricație1999
Ore de utilizare592 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 37.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire625 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii1999 Cummins DFED-3776539 S#H990970588, 500kW standby/ 455kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 592 hours, Cummins KTA-19 diesel fueled engine, Cummins Power Command digital control panel, 800A main breaker, batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, engine driven radiator, open skid no enclosure or fuel tank.

Generator will be removed from site April 1st 2019

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

$37,500.00 ID: EPU10667
Rating putere
Standby
60Hz
625kVA / 500kW / 480Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon