Caterpillar G3520

Caterpillar G3520

Preţ
470.000 USD
Fabricatie
2006
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar G3520
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereGZJ00221
Numar de stoc internEPU10241
Număr de catalogCU4541975
An de fabricație2006
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 470.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire2000 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2006 CAT G3520C, S#GZJ00221, 1600kW continuous, 4160V 3ph, 60Hz, 1200RPM, 6 lead, 0.6667 pitch, dual bearing, zero hours, EMCP2+ digital control panel, skid mounted open style unit, landfill gas fueled generator package. Engine has major overall completed, brand new 4160V generator end.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

Dimensions
L-251”
W- 80”
H- 93”
WEIGHT: 40,437 lb.

*12 month parts warranty

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 and ... Ricketts at 317-220-2602 and ...
Rating putere
Continuous
60Hz
2000kVA / 1600kW / 4160Volts @ 1200RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon