Caterpillar G3406NA NATURAL GAS

Caterpillar G3406NA NATURAL GAS

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
2 h
Clipuri cu CaterpillarG3406NA NATURAL GAS
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar G3406NA NATURAL GAS
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere4450
Numar de stoc internRP11675
Număr de catalogCU4348946
An de fabricație2012
Ore de utilizare2 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTulsa, OK
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire170 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Accesorii
GAZ NATURALNATURAL GAS
GENERATOAREGENERATORS
GRUP GENERATOARE MARCA CATCAT BRAND GENSET
ContinuuCONTINUOUS
Alte informaţiiCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Rating putere
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificat De Reprezentant
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WARREN POWER SYSTEMSConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Kelly Kirkland
Telefon:+1 432 331 0042
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon