Caterpillar D100

Caterpillar D100

Preţ
24.000 USD
Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
344 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D100
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereN4E01141
Numar de stoc internEPU10623
Număr de catalogCU4429679
An de fabricație2007
Ore de utilizare344 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 24.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire125 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2007 CAT D100 S#N4E01141, 100kW standby/ 90kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable), 60Hz, 344 hours, 3054C EPA Tier 2 engine, EMCP3.2 digital control panel, 400A main breaker, 12V battery, battery charging alternator, 12V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, weatherproof enclosure w/ 150G fuel tank.

Gen Dimensions: L-120”, W-57”, H-90”

Gen Package weight: 8,000lbs

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602.

$24,000
Rating putere
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 208Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon