Caterpillar C175-16

Caterpillar C175-16

Preţ
625.000 USD
Fabricatie
2012
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar C175-16
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereWYB01072
Numar de stoc internCEPU0003
Număr de catalogCU4541945
An de fabricație2012
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 625.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire3750 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii2012 CAT C175-16 S#WYB01072, 3000kW standby/2750kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, diesel-fueled CAT C175-16 engine, EPA Tier-2 rated, EMCP4.2 digital control panel, 5000A breaker, heavy duty air cleaners, engine driven radiator.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 400G day tank.

SERVICE WORK: Generator set is new surplus with standard factory warranty.

DIMENSIONS
L - 696"
W - 162"
H - 168"
WEIGHT: 42,900lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715
or
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Rating putere
Standby
60Hz
3750kVA / 3000kW / 480Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon