Caterpillar 3412 750KW

Caterpillar 3412 750KW

Preţ
84.500 USD
Fabricatie
2001
Citirea kilometrajului
117 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 3412 750KW
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere9EP00900
Numar de stoc internUE01189
Număr de catalogCU4455243
An de fabricație2001
Ore de utilizare117 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSan Leandro, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA84.500 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Puterea motorului1.020 hp
Lesire937 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţii750KW 480V 3P GENERATOR
CATERPILLAR SKID MOUNTED 3412
Features
Accesorii
EPA LABELEPA LABEL
DIESELDIESEL
GENERATOAREGENERATORS
RepausSTANDBY
60 Hz60 hZ
GRUP GENERATOARE MARCA CATCAT BRAND GENSET
PORNIRE AUTOMATĂAUTO START
Alte informaţii750KW 480V 3P GENERATOR
CATERPILLAR SKID MOUNTED 3412
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
Rating putere
Standby
60Hz
937kVA / 750kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificat De Reprezentant
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PETERSON POWER SYSTEMSConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Eric Plebuch
Telefon:+1 888 627 2924
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon