Caterpillar 3054C

Caterpillar 3054C

Preţ
15.000 USD
Fabricatie
1996
Citirea kilometrajului
228 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 3054C
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere4ZK06281
Numar de stoc internEPU10602
Număr de catalogCU4442500
An de fabricație1996
Ore de utilizare228 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 15.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Lesire50 kVA
Frecventa60 Hz
Features
Alte informaţii1996 CAT 3054C S#4ZK06281, 40kW standby/36kW prime, 120/208V 3ph, 60Hz, 1800 RPM, 228 hours, analog control panel, 175A breaker, standard air cleaner.
ACCESSORIES: jacket water heater, battery charger, engine driven radiator, electric start, 12V battery, battery charging alternator, sound attenuated enclosure w/ 100G subbase fuel tank.

Inside generator enclosure is an automatic transfer switch. ASCO 300 series ATS, CAT No. A3003225401C, S#FP88764, 225 amps, 120/208V 3ph, 60Hz, NEMA 1 enclosure.
SERVICE: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick up.

For more details or questions, please contact Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Rating putere
Standby
60Hz
50kVA / 40kW / 208Volts @ 1800RPM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MACALLISTER MACHINERY CO., INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon