CAT D125 - Seturi de Generatoare Diesel - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT D125

CAT D125

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RING POWER CORP.
FL
+1 904 494 1278
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D125
RING POWER SYSTEMS
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producereWG201459
Număr de catalog10185756
An de fabricație2023
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiStatele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA33.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului170 hp
Lesire100 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţiiNEW Caterpillar Model D125-8, C7.1 EPA Tier 3, Package Diesel Generator Set, 240/120V, 3 Phase, or Change to 277/480V, EMCP 4.2B Generator Control Panel, Auto Start/Stop, Engine Safety Shutdowns, CAT LC3114J with 105 Degree C Permanent Magnet Generator, Space Heater, 12 Lead, 600A & 250A LSI Circuit Breakers, Electronic Governor, Jacket Water Heater, Starter, 10Amp Charger, Standard Air Cleaner, U.L. 2200, Radiator
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7