CAT 3412TA - Seturi de Generatoare Diesel - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 3412TA

CAT 3412TA

Fabricatie
1999
Citirea kilometrajului
267 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RING POWER CORP.
FL
+1 904 494 1278
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 3412TA
RING POWER SYSTEMS
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere81Z24459
Număr de catalog10185714
An de fabricație1999
Ore de utilizare267 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiStatele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA69.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului816 hp
Lesire480 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţiiWeather Enclosed, Standby Takeout, CATERPILLAR Model 3412TA Package Diesel Generator Set, 120/208V or Change to 277/480V, CAT SR4B Generator, 12 Lead, Space Heater, EMCP Control Panel, Auto Start / Stop Capability, Engine Safety Shutdowns, Woodward 2301A Electronic Governor, Circuit Breaker, Fuel & Oil Filters, Jacket Water Heater, 24V Starter, 35A Alternator, Standard Duty Air Cleaners, Weather Enclosure (White)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7