Cautare rapida

CAT 3412C

CAT 3412C

Fabricatie
2000
Citirea kilometrajului
420 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 3412C
MacAllister Machinery
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere81Z25130
Numar de stoc internEPU11356
Număr de catalog10155160
An de fabricație2000
Ore de utilizare420 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA80.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Puterea motorului816 hp
Lesire750 kVA
Frecventa60 Hz
Alte informaţiiDESCRIPTION: 2000 Caterpillar 3412C Generator Set S#81Z25130, 600kW Standby/545kW Prime, 277/480V, 3PH, 60Hz, 1800RPM, 420 Hours, CAT 3412C Diesel Engine, Woodward 2301A Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Standard Air Cleaners, Jacket Water Heater, 10A Battery Charger, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, EMCP 2+ Control Panel, (2) 600A Circuit Breakers, Weather-Proof Enclosure w/1100-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
Genset:
L – 252"
W – 110"
H – 130"
Weight: 30,000lbs.

Muffler:
L – 108”
W – 33”
H – 31”
Weight: 400lbs.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7