Genie GS2646 G84 - ridicare – foarfeci - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Genie GS2646 G84

Genie GS2646 G84

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
117 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BOYD CAT COMPANY
Elizabethtown, KY
+1 309 494 4357
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaGenie GS2646 G84
Boyd Cat Company
Grup de produseridicare – foarfeci
Numar de producereGS4615A-136397
Numar de stoc internEQ00006488
Număr de catalog10180534
An de fabricație2015
Ore de utilizare117 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElizabethtown, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA5.774 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii(STOWED) 89"H X 95"L X 46"W
24V (FOUR 6V 245AH BATTERIES)
EXTENSION DECK LIFT CAP: 250 LBS
FREIGHT
GENIE SCISSOR LIFT MODEL GS2646E
LIFT CAPACITY: 1,000 LBS
MOTION ALARM
NON MARKING TIRES 15 X 5 X 11"
PLATFORM EXTENDED: 128"
PLATFORM HEIGHT: 26 FT
PLATFORM LENGTH: 89"
WEIGHT: 4,312 LBS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7