Currently 18235 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Pavatoare asfalt
x
150 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
CAT CC2.7-MB, 59.0002022
Charlotte, NC
91 h Certificat utilizat Cat Oferte speciale

Vezi detalii
CAT AP555, 400.0002021
Montgomery, AL
1.287 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientiluminareproduct linkcomenzi, fără grad de contact (sonic)rolă împingerecardă, sistem încălzire electric

Vezi detalii
CAT AP655F, 409.9002019
Sterling, VA
2.507 h Certificat utilizat Cat Condițiiproduct link

Vezi detalii
CAT AP 1000 F, 93.9502016
Salem, VA
7.088 h Certificat De Reprezentant Condițiiiluminareproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfcardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilă

Vezi detalii
CAT AP1055F, 550.0002021
Aurora, CO
1.053 h Condiții

Vezi detalii
CAT AP555, 564.0002024
Ogden, UT
17 h

Vezi detalii
Weiler P385B, 72.5002018
Kansas City, MO
3.577 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptetip cardă, hidraulică - extensii spatebalizăgeneratorrolă de împingere - oscilant

Vezi detalii
CAT AP655, 612.7552023
Cedar City, UT
3 h

Vezi detalii
Weiler P265, 125.0002021
Richmond, VA
1.154 h Condițiirezervor spălareprotecţii împotriva vandalizăriigeneratorrolă de împingere - oscilantsistem încălzire cardă - electric

Vezi detalii
CAT CS563C, 37.5001995
Yakima, WA
10.650 h Condițiiiluminarerops - deschis

Vezi detalii
Weiler WILR P65, 90.0002020
Meridian, ID
320 h

Vezi detalii
CAT AP655F, 299.5002019
Call Foley, KS
3.081 h Condițiirezervor spălaresfredele, reglabile pe verticalăsistem de ventilaţietip cardă, hidraulică - extensii spatesistem încălzire cardă - electric

Vezi detalii
CAT AP1055B, 27.5002004
Monroe, NJ
8.960 h Condițiitracţiune asistată electriccardă, control nivelarecardă, control pantăsistem de ventilaţiesenzori de alimentare - senzori tip paletă

Vezi detalii
Weiler P265, 155.0002019
Russellville, AR
2.259 h

Vezi detalii
CAT RM500B, 393.0002017
Salina, KS
3.359 h Condițiiropsoglinziconvertizor cuplu

Vezi detalii
LeeBoy L8000R, 18.0001999
Texarkana, AR
Condițiitracţiune asistată electricextensii cardă – control înălţime - manualrolă de împingere - articulaţie camionextensii cardă – control pantă - manualcardă, control nivelare

Vezi detalii
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249.0002017
Kansas City, MO
3.786 hetichetă epailuminareoglinzibalizărotor freză

Vezi detalii
CAT AP-1000B, 36.8501999
Minot, ND
11.640 h Condițiicontrol înclinare - putere

Vezi detalii
Ingersoll Rand PF5510, 48.9602005
Mesa, AZ
5.211 hcardă, control nivelarecardă, control pantărezervor spălarecontrol înclinare - putere

Vezi detalii
Blaw-Knox RW195, 21.000
Grand Rapids, MI
Condiții

Vezi detalii
CAT AP500E, 70.0002014
Montgomery, AL
5.434 h Condiții

Vezi detalii
Show more results