Currently 17665 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Pavatoare asfalt
x
145 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
CAT AP555, 445.0002021
Montgomery, AL
1.287 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientiluminareproduct linkcomenzi, fără grad de contact (sonic)rolă împingerecardă, sistem încălzire electric

Vezi detalii
CAT AP655F, 409.9002019
Sterling, VA
2.507 h Certificat utilizat Cat Condițiiproduct link

Vezi detalii
CAT AP 1000 F, 93.9502016
Salem, VA
7.088 h Certificat De Reprezentant Condițiiiluminareproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfcardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilă

Vezi detalii
CAT AP1000-07, 560.0002023
Corpus Christi, TX
342 h Condițiiproduct linksistem încălzire cardă - electricsenzori de alimentare - sonicoglinzibaliză

Vezi detalii
LeeBoy 8515, 122.5002019
Enroute, MI
1.398 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptebalizăgeneratorrolă de împingere - oscilantsistem încălzire cardă - electric

Vezi detalii
CAT PM822, 998.4002023
Topeka, KS
93 h

Vezi detalii
CAT CB1.7, 32.5002021
Point Roberts, WA
220 h

Vezi detalii
CAT CB7-02, 154.4002023
Wichita, KS
172 h Condițiinivel de emisii - japan - step 4 finalnivel de emisii - epa - epa tier 4fnivel de emisii - eu - eu stage viluminarerops - deschis

Vezi detalii
Weiler WILR P65, 90.0002020
Meridian, ID
320 h

Vezi detalii
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249.0002017
Kansas City, MO
3.786 hetichetă epailuminareoglinzibalizărotor freză

Vezi detalii
CAT AP-1000B, 36.8501999
Minot, ND
11.640 h Condițiicontrol înclinare - putere

Vezi detalii
Ingersoll Rand PF5510, 48.9602005
Mesa, AZ
5.211 hcardă, control nivelarecardă, control pantărezervor spălarecontrol înclinare - putere

Vezi detalii
CAT RM500B, 569.8002021
Salina, KS
2.179 hropsoglinziconvertizor cuplu

Vezi detalii
Weiler P385B, 155.0002022
Memphis, TN
1.650 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noapteextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitrolă de împingere - articulaţie camioncombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
Blaw-Knox RW195, 21.000
Grand Rapids, MI
Condiții

Vezi detalii
CAT AP1055F, 194.8242018
Mesa, AZ
4.950 h Condițiiiluminareproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfetichetă epaplăcuţă ce

Vezi detalii
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105.5002019
Monroe, NJ
3.172 h Condițiitracţiune asistată electriccardă, placă de capăt - încălzitcardă, control nivelarecardă, control pantăsfredele, reglabile pe verticală

Vezi detalii
Weiler P385B, 76.0002016
Bloomingburg, ND
2.393 hrolă de împingere

Vezi detalii
Carlson EZIV SCREED, 38.5002017
Shelby Twp., MI
1.450 h Condiții

Vezi detalii
Weiler P395, 235.0002022
Greensboro, NC
1.516 h Condițiitracţiune asistată electricrezervor spălarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfsistem încălzire cardă - electriccardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
CAT AP1055F, 209.8272019
Clifton Park, NY
4.390 hiluminare, pavare pe timp de noaptetracţiune asistată electricextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitrolă de împingere - articulaţie camion

Vezi detalii
Show more results