Cautare rapida

CAT AP655

CAT AP655

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
307 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT OF CALIFORNIA
Tracy, CA
+1 916 899 8960
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT AP655
Holt of California
Grup de produsePavatoare asfalt
Numar de producere66800102
Numar de stoc internCON0969
Număr de catalog10138965
An de fabricație2023
Ore de utilizare307 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTracy, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA515.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Senzori de alimentare - SonicFeeder Sensors - Sonic
Extensii cardă – Control înălţime - PutereScreed Extensions - Height Control - Power
Extensii cardă – Control pantă - PutereScreed Extensions - Slope Control - Power
Cardă, control nivelareScreed, Grade Control
Cardă, control pantăScreed, Slope Control
Sfredele, reglabile pe verticalăAugers, Vertically Adjustable
Senzori sonici de nivelare - InclusSonic Grade Sensors - Included
Product LinkProduct Link
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Rolă de împingere - OscilantPush Roller - Oscillating
Sistem încălzire cardă - ElectricScreed Heating System - Electrical
Tip cardă, hidraulicăScreed Type, Hydraulic
Rezervor spălare - Tambur furtun şi tijă incluseWashdown Tank - Hose Reel and Wand Included
Iluminare, pavare pe timp de noapteLighting, Night Paving
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
900
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăBoth 3” seatbelts dated 12/2022
indicatoare, staţie operator, consolă
1300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
1010
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaActive leak from engine oil pan gasket/seal. Minor leak from lower hose fitting
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMachine had a 250 hour service performed at 246 hours 1/7/24
  • Bună
  • AcceptabilăActive leak from lower hydraulic valve beneath engine. Active leak from right side hydraulic pump
  • Bună
emissions
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
betonieră/cardă/transportor
4320
  • Screed Info
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCustom made and installed hopper flashing
  • Bună
  • Bună33.5”
  • Bună33.5”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • N/A
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft Inner screed frame/panel is bent near augers beneath left side operator seat.
  • Bună
  • Bună
  • BunăLeft side push roller is a little stiff, could use cleaned and lubed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
1000
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Anvelope acţionareBună
Boghiuri faţăBună
Roţi intermediareBună
RoleBună
Şenilă cauciuc/curea – stângaBună
Şenilă cauciuc/curea – dreaptaBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Sistem întindere şenileBună
RoţiBună
transmisii finale
100
  • Residual oil residue on right side diff seal, believed to be from hydraulic leaks notated above
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine runs and operates, all functions perform normally.
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7