Currently 17655 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Pavatoare asfalt
x
145 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 121 - 144 Sortează după: 
CAT AP255E, 175.4852017
Winnipeg, MB
407 h Condițiiproduct linkcardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăsistem generator

Vezi detalii
CAT AP655FLRC, 103.1422015
Clayton, VI
4.380 hiluminareproduct linkextinctorbalizărolă împingere

Vezi detalii
CAT AP1055D, 32.6962006
Trois-riveres, QC
10.893 h Condițiicardă, sistem de ventilațiewand

Vezi detalii
CAT AP1000B, 16.7901998
Cambridge, ON
6.800 h Specificațiiiluminare

Vezi detalii
CAT AP1000D, 60.5322006
Candiac, QC
10.497 h Condițiibalizărolă împingerecardă, extensibilăsistem generatorcontrol înclinare electric

Vezi detalii
Mauldin 1750-C, 84.6862015
Pointe-claire, QC
3.208 h Condițiisistem încălzire cardă - electrictip cardă, hidraulicăcardă, extensii - hidrauliccardă, tijăcomenzi de grosime, manuale

Vezi detalii
CAT RM-350, 46.6141997
Candiac, QC
9.001 h Condițiiiluminarebaliză

Vezi detalii
CAT AP500E, 133.3632011
Point-claire, QC
1.004 h Condițiiiluminareproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplăcuţă ceextinctor

Vezi detalii
CAT AP1000E, 112.0812012
Hamilton, ON
6.544 h Condițiiiluminare

Vezi detalii
CAT AP300F, 93.4442020
Chesterfield
2.677 h

Vezi detalii
CAT BG2455C, 22.9021999
Winnipeg, MB
11.938 h Condițiiiluminarecardă, extensibilăarticulaţie camion

Vezi detalii
Weiler P385B, 79.0162017
Toronto, ON
4.449 h Condițiiiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfextinctorsistem de protecţie instalaţiibaliză

Vezi detalii
CAT RR250, 23.3441992
Candiac, QC
12.927 h Condițiiiluminare

Vezi detalii
Weiler P385, 93.4502012
Candiac, QC
2.800 h Condițiiiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfetichetă eparolă împingerecardă, sistem încălzire electric

Vezi detalii
CAT AP355F, 173.0962020
Moissy Cramayel, 77
959 h Condițiiplăcuţă cebalizăcardă, standard

Vezi detalii
CAT BB73020076.374 h

Vezi detalii
CAT AP655FLRC, 245.0002016
Yangon
1.745 h Rebuild

Vezi detalii
CAT AP-1055D, 290.0002010
Tijuana
5.400 hcomenzi, fără grad de contact (sonic)rolă împingerecardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăforeze, reglaj vertical

Vezi detalii
CAT AP355FLRC, 218.0002017
Cd. Obregon
1.500 hbalizărolă împingerecardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăcomenzi, fără contact, alimentator (sonic)

Vezi detalii
CAT AP-655D, 106.77920124.340 hiluminareplăcuţă ceextinctorcardă, sistem încălzire electriccontrol înclinare electric

Vezi detalii
LeeBoy 8816, 75.0002009
Mexicali
1.600 hbalizărolă împingerecardă, extensibilăforeze, reglaj vertical

Vezi detalii
CAT AP655F, 173.0962017
Moissy Cramayel, 77
3.259 hiluminare, pavare pe timp de noapteproduct linksistem încălzire cardăoglinziplacă ce

Vezi detalii
CAT AP555F, 184.1012018
Candiac, QC
1.615 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptecardă, placă de capăt - încălzitcardă, control nivelaresfredele, reglabile pe verticalăsistem de ventilaţie

Vezi detalii
CAT AP300F, 101.0202021
Hamilton
2.303 h

Vezi detalii
Show more results