X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 29887 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

297 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 265 - 276 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
LeeBoy 8616, 50.137 USDPavatoare asfalt
Pointe- Claire, QC, CA
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1312 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Specificații Condiții
Caterpillar AP-300, 106.525 USDPavatoare asfalt
Curitiba, BR
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1325 h
PESA

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, manualesistem generatorpaddelcontrol automat al nivelării, Condiții
Caterpillar AP-655D, 300.000 USDPavatoare asfalt
Cd. Obregon, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1990 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, fără contact, alimentator (sonic)comenzi, pantăcardă, extensibilăsistem generator
Weiler P385, 75.281 USDPavatoare asfalt
London, ON, CA
Fabricatie: 2011
TOROMONT CAT
, Specificații
Caterpillar AP355F, 143.138 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1976 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electriciluminarerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP655D, 133.152 USDPavatoare asfalt
Nancy / Gondreville, 54, FR
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 5078 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricrolă împingerecardă, standardcomenzi, fără contact, nivelare (sonic)cardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP-655D, 97.645 USDPavatoare asfalt
Timisoara, RO
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 4000 h
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA

iluminareforeze, reglaj verticalcomenzi, alimentare electricăcomenzi, pantăcontrol automat al pantei
Caterpillar BB621E, 36.617 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 3304 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricplăcuţă cerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP300F, 133.152 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1034 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Specificații Condiții
Bitelli BB621C, 16.644 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 1992, Citirea kilometrajului: 1097 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plăcuţă cerolă împingerecardă, standardcomenzi, fără contact, alimentator (sonic)cardă, extensibilă, Condiții
Caterpillar AP-655D, 220.800 USDPavatoare asfalt
Tlalnepantla, MX
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 474 h
MADISA

product linkbeaconrolă împingerecontrol electric profil de cardare, Condiții
Caterpillar BB730, 42.165 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 4146 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricplăcuţă ceiluminarecardă, extensibilă, Specificații Condiții
 
Compara produse