X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26841 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

276 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 253 - 264 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Ammann AFT350E, 94.125 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1071 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricplăcuţă cerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Condiții
Caterpillar AP-1055D, 290.000 USDPavatoare asfalt
Cd. Obregon, MX
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 5172 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, fără contact, nivelare (sonic)cardă, sistem aerisirecardă, extensibilăsistem generator
Ammann AFT500, 105.198 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 2025 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electriciluminarerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Condiții
Caterpillar BB621E, 36.543 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 4331 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricplăcuţă cerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP555E, La CererePavatoare asfalt
Chesterfield, UK
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3763 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar AP655D, 121.809 USDPavatoare asfalt
Nancy / Gondreville, 54, FR
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 5078 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricrolă împingerecardă, standardcomenzi, fără contact, nivelare (sonic)cardă, extensibilă, Specificații Condiții
Ammann AFW350, 58.690 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2531 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plăcuţă cerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Condiții
Caterpillar BB621E, 49.831 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 4646 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

cardă, sistem încălzire electricplăcuţă cerolă împingerecardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP300D Q, La CererePavatoare asfalt
Chesterfield, UK
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2000 h
FINNING (U.K.) LTD.
Weiler P 385 B, 144.659 USDPavatoare asfalt
Cornerbrook, NL, CA
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 782 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

cardă, sistem încălzire electriccardă, standardcardă, extensibilăsistem generatorwand, Specificații Condiții
Bitelli BB642, 27.684 USDPavatoare asfalt
Gareoult, 83, FR
Fabricatie: 2001, Citirea kilometrajului: 4806 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plăcuţă cerolă împingerecardă, standardcardă, extensibilă, Condiții
Caterpillar AP300D Q, La CererePavatoare asfalt
Chesterfield, UK
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2000 h
FINNING (U.K.) LTD.
 
Compara produse